Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,7512 Kč - 197,3167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 147,796 Kč - 184,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 808,1559 Kč - 1 010,0672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
| 321,884 Kč - 402,2911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
44.0
|
||
| 379,5729 Kč - 474,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
46.0
|
||
| 292,7842 Kč - 366,0441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 129,162 Kč - 161,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 407,6516 Kč - 509,5007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
46.0
|
||
| 177,4063 Kč - 221,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 236,8821 Kč - 296,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 464,83 Kč - 580,9738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
| 89,086 Kč - 111,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
| 104,4017 Kč - 130,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 108,7411 Kč - 136,054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 275,1712 Kč - 344,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 157,7512 Kč - 197,3167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 198,593 Kč - 248,1136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
| 126,3541 Kč - 158,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 109,7622 Kč - 137,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 161,5801 Kč - 201,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0