Menu Vyhledávání

Svorky pro kabelové svazky - distanční

Skladem

Tato řada distančních kabelových svorek uspořádává vodiče do svazků v požadované vzdálenosti od desky, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení citlivých komponentů.

Produktová řada: SR2120

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Spacer Height Průměr otvoru Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,2391 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
4,2391 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
4,2391 Kč - 5,2012 Kč 286000 Skladem
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
4,2391 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
20.6 mm
1,7709 Kč - 2,9144 Kč 1000 Skladem
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
13.6 mm
6,1914 Kč - 7,5998 Kč 3000 Skladem
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
4,3646 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4,3367 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6,01 Kč - 7,3766 Kč 2000 Skladem
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
1,8825 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
4,253 Kč - 5,2012 Kč 7000 Skladem
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
6,2052 Kč - 7,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025482

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025505

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025024

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
286000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025642

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    20.6 mm
  • Vnitřní šířka
    13.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025246

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka samolepicí 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10170687

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    13.6 mm
  • Vnitřní šířka
    13.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 13.6 mm polyamid přírodní

10025598

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 20.6 mm polyamid přírodní

10025628

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Vnitřní výška
    20.6 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 20.6 mm polyamid přírodní

10025673

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Vnitřní výška
    20.6 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025031

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10025260

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 20.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

10024935

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 13.6 mm polyamid přírodní

10025543

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    13.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm