10025673
SHKE-8-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,2431 Kč |
| 5000 + | 4,3367 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.811 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 20.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Vnitřní výška | 20.6 mm |
| Vnitřní výška | 0.811 in |
| Vnitřní šířka | 13.6 mm |
| Vnitřní šířka | 0.535 in |
| Způsob montáže | Zatlačovací |
| Nastavitelnost | pevné |
| Barva | přírodní |
| Provozní teplota | -40 - 230 °F |
| Provozní teplota | -40 - 110 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka základny | 14.3 mm |
| Délka základny | 0.563 in |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |