10025024
SHK-J-6M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 5,2012 Kč |
10000 + | 4,2391 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 13.3 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.524 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 13.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.524 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Spacer Height | 6.0 mm |
Spacer Height | 0.236 in |
Inside Height | 13.7 mm |
Inside Height | 0.539 in |
Inside Width | 13.7 mm |
Inside Width | 0.539 in |
Overall Height | 33.6 mm |
Overall Height | 1.323 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku