Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - zatlačovací, z polyamidu

Skladem

Tato zatlačovací dělená svorka připevňuje vodiče k panelu a zajišťuje je na daném místě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,0599 Kč - 8,0599 Kč 1000 Skladem
6,512 Kč - 8,0599 Kč 13000 Skladem
3,7928 Kč - 4,9084 Kč 85900 Skladem
2.0 mm
8,032 Kč - 11,1138 Kč 8250 Skladem
2.0 mm
6,8885 Kč - 6,8885 Kč 1000 Skladem
3,9044 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,5639 Kč - 7,6555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm polyamid 6.6

10173459

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    29.9 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm polyamid 6.6

10173466

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    19.1 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm polyamid 6.6

10027479

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    26.5 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 2.0 mm 7.5 mm šedá polyamid 6.6

10068588

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
85900 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 2.0 mm 9.0 mm šedá polyamid 6.6

10068601

Cenové rozmezí
11,1138 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10027455

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    22.3 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 2.0 mm 7.0 mm šedá polyamid 6.6

10068571

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 mm
  • Celková výška
    21.1 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm polyamid 6.6

10027462

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    24.7 mm
Svorky kabelové - dělené, zasouvací 2.0 mm 8.0 mm šedá polyamid 6.6

10068595

Cenové rozmezí
7,6555 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 mm
  • Celková výška
    33.1 mm