10027462
SRC-7-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 8,0599 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Clip On |
Compatible Cable Diameter Range | 11.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.437 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Overall Height | 24.7 mm |
Overall Height | 0.972 in |
Overall Width | 5.1 mm |
Overall Width | 0.201 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Compatible Panel Thickness Range | 1.3 - 1.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.051 - 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku