Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - dělené, zasouvací 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm polyamid 6.6

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 5 mm | .197 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 2 - 3 mm | .079 - .118 in maximum panel thickness.
Nové objednací číslo:

10027455

Staré objednací číslo:

SRC-1-01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,8885 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 888,50 Kč

1000 x 6,8885 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 22.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás