10068595
101002100202
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 7,6555 Kč |
| 500 - 999 | 7,1395 Kč |
| 1000 + | 5,5639 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | pevné |
|---|---|
| Barva | šedá |
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 2.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.079 in |
| Celková výška | 33.1 mm |
| Celková výška | 1.303 in |
| Celková šířka | 0.315 in |
| Celková šířka | 8.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.028 - 0.079 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.7 - 2.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |