Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
16,3429 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
16,3429 Kč - 16,3429 Kč 1600 Skladem
8.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
7,4602 Kč - 7,4602 Kč 6000 Skladem
0.6 mm
přírodní
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 3100 Skladem
4.8 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč 3000 Skladem
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 900 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,1415 Kč - 5,034 Kč 4000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,1415 Kč - 5,034 Kč 10000 Skladem
0.8 mm
přírodní
3,8766 Kč - 4,7271 Kč 5000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,9224 Kč - 5,9961 Kč 25000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,3925 Kč - 5,3686 Kč 13000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,1275 Kč - 5,034 Kč 2887 Skladem
0.8 mm
přírodní
3,3212 Kč - 3,4617 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
0.8 mm
přírodní
8.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
0.8 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
6,1356 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
0.8 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
6,0948 Kč - 7,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
0.8 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
4,3925 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 10.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024423

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024393

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 16,3429 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024577

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 7,4602 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025826

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025864

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025901

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10025932

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025758

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025741

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025833

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10025918

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10025819

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10026069

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025970

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025871

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
2887 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 8.9 mm polyamid přírodní

10026120

Cenové rozmezí
3,4617 Kč - 3,3212 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 19.1 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10112670

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10638613

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,1356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10640753

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026205

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2