standardní matice šestihranné - plastové

Ve výrobě

Šestihranná matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčnou.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál
04M025045HN
6,1022 Kč - 6,1022 Kč Ve výrobě
M2.5
Přírodní
Polyamid
04M030050HN
0,9691 Kč - 1,288 Kč Ve výrobě
M3
Přírodní
Polyamid
04M040070HN
0,9691 Kč - 1,288 Kč Ve výrobě
M4
Přírodní
Polyamid
04M080125HN
1,4147 Kč - 1,8792 Kč 14000 Skladem
M8
Přírodní
Polyamid
0437532HJN
2,9666 Kč - 3,9485 Kč 2000 Skladem
3/8-32
Přírodní
Polyamid
04M035060HN
0,9691 Kč - 1,288 Kč 12000 Skladem
M3.5
Přírodní
Polyamid
04M060100HN
1,0399 Kč - 1,383 Kč 4000 Skladem
M6
Přírodní
Polyamid
04M100150HN
2,0692 Kč - 2,766 Kč 4000 Skladem
M10
Přírodní
Polyamid
04M050080HN
0,9913 Kč - 1,3196 Kč Ve výrobě
M5
Přírodní
Polyamid
0425028HN
1,043 Kč - 1,383 Kč Ve výrobě
1/4-28
Přírodní
Polyamid
04M120175HN
6,0177 Kč - 8,0342 Kč Ve výrobě
M12
Přírodní
Polyamid
0030040000VR
1,0272 Kč - 1,0272 Kč Ve výrobě
N6
Přírodní
polyamid
0030050000VR
1,6364 Kč - 1,6364 Kč Ve výrobě
M8
Přírodní
polyamid
0030060000VR
2,9349 Kč - 2,9349 Kč Ve výrobě
M10
Přírodní
polyamid
0030070000VR
3,9379 Kč - 3,9379 Kč Ve výrobě
M12
Přírodní
polyamid
0030080000VR
7,1896 Kč - 7,1896 Kč Ve výrobě
M14
Přírodní
polyamid
0030110000VR
10,9798 Kč - 10,9798 Kč Ve výrobě
M20
Přírodní
polyamid
496241
2,7238 Kč - 3,315 Kč Ve výrobě
M3 x .5
černá
Polyamid
170000500022
2,0481 Kč - 3,7584 Kč 3230 Skladem
M5
Čiré
PC
051050000002
1,6469 Kč - 3,2305 Kč 48350 Skladem
M5
Přírodní
Polyamid
0030051700VR
4,4552 Kč - 4,4552 Kč 150 Skladem
M8
Čiré
PC
HN-M3-79
2,3015 Kč - 4,1174 Kč Ve výrobě
M3
Přírodní
PC
HN-M6-01
3,5205 Kč - 5,902 Kč 4000 Skladem
M6 x 1.0
Přírodní
PC
184050070409
25,4752 Kč - 55,9019 Kč Ve výrobě
M5
Hnědá
PEEK
184100070409
275,8569 Kč - 322,785 Kč 213 Skladem
M10
Hnědá
PEEK
  • z/ze 4
Přírodní Polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M2.5 Vzdálenost mezi ploškami 4.9 mm | 0.193 in Celková výška 1.8 mm | 0.071 in

04M025045HN

Cenové rozmezí
6,1022 Kč - 6,1022 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.9 mm
  • Celková výška
    1.8 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M3 Vzdálenost mezi ploškami 5.4 mm | 0.213 in Celková výška 2.2 mm | 0.087 in

04M030050HN

Cenové rozmezí
1,288 Kč - 0,9691 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.4 mm
  • Celková výška
    2.2 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M4 Vzdálenost mezi ploškami 6.9 mm | 0.272 in Celková výška 3.0 mm | 0.118 in

04M040070HN

Cenové rozmezí
1,288 Kč - 0,9691 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.9 mm
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M8 Vzdálenost mezi ploškami 12.9 mm | 0.508 in Celková výška 6.4 mm | 0.252 in

04M080125HN

Cenové rozmezí
1,8792 Kč - 1,4147 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.9 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid šestihran Standard Hex Nut - Velikost závitu 3/8-32 Vzdálenost mezi ploškami 12.7 mm | 0.500 in Celková výška 3.2 mm | 0.125 in

0437532HJN

Cenové rozmezí
3,9485 Kč - 2,9666 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-32
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Barva
    Přírodní
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M3.5 Vzdálenost mezi ploškami 6.9 mm | 0.272 in Celková výška 2.7 mm | 0.106 in

04M035060HN

Cenové rozmezí
1,288 Kč - 0,9691 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.9 mm
  • Celková výška
    2.7 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M6 Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm | 0.394 in Celková výška 5.4 mm | 0.213 in

04M060100HN

Cenové rozmezí
1,383 Kč - 1,0399 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M10 Vzdálenost mezi ploškami 14.8 mm | 0.583 in Celková výška 9.8 mm | 0.386 in

04M100150HN

Cenové rozmezí
2,766 Kč - 2,0692 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    14.8 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M5 Vzdálenost mezi ploškami 7.9 mm | 0.311 in Celková výška 4.3 mm | 0.169 in

04M050080HN

Cenové rozmezí
1,3196 Kč - 0,9913 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.9 mm
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu 1/4-28 Vzdálenost mezi ploškami 10.8 mm | 0.425 in Celková výška 6 mm | 0.235 in

0425028HN

Cenové rozmezí
1,383 Kč - 1,043 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-28
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.8 mm
  • Celková výška
    6 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní Polyamid Standard Hex Nut - Velikost závitu M12 Vzdálenost mezi ploškami 17.7 mm | 0.697 in Celková výška 10.5 mm | 0.413 in

04M120175HN

Cenové rozmezí
8,0342 Kč - 6,0177 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.7 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu N6 Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm | 0.394 in Celková výška 5.0 mm | 0.197 in

0030040000VR

Cenové rozmezí
1,0272 Kč - 1,0272 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    N6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M8 Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm | 0.512 in Celková výška 6.5 mm | 0.256 in

0030050000VR

Cenové rozmezí
1,6364 Kč - 1,6364 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M10 Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm | 0.669 in Celková výška 8.0 mm | 0.315 in

0030060000VR

Cenové rozmezí
2,9349 Kč - 2,9349 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M12 Vzdálenost mezi ploškami 18.0 mm | 0.709 in Celková výška 10.8 mm | 0.425 in

0030070000VR

Cenové rozmezí
3,9379 Kč - 3,9379 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M14 Vzdálenost mezi ploškami 21.0 mm | 0.827 in Celková výška 12.8 mm | 0.504 in

0030080000VR

Cenové rozmezí
7,1896 Kč - 7,1896 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Vzdálenost mezi ploškami
    21.0 mm
  • Celková výška
    12.8 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
Přírodní polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M20 Vzdálenost mezi ploškami 30.0 mm | 1.181 in Celková výška 18.0 mm | 0.709 in

0030110000VR

Cenové rozmezí
10,9798 Kč - 10,9798 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Vzdálenost mezi ploškami
    30.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    polyamid
černá Polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M3 x .5 Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm | 0.217 in Celková výška 2.4 mm | 0.094 in

496241

Cenové rozmezí
3,315 Kč - 2,7238 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M3 x .5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
Čiré PC Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M5 Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm | 0.315 in Celková výška 4.4 mm | 0.173 in

170000500022

Cenové rozmezí
3,7584 Kč - 2,0481 Kč

Skladové zásoby
3230 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PC
Přírodní Polyamid Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M5 Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm | 0.315 in Celková výška 4.8 mm | 0.189 in

051050000002

Cenové rozmezí
3,2305 Kč - 1,6469 Kč

Skladové zásoby
48350 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Polyamid
Čiré PC Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M8 Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm | 0.512 in Celková výška 6.5 mm | 0.256 in

0030051700VR

Cenové rozmezí
4,4552 Kč - 4,4552 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PC
Přírodní PC Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M3 Vzdálenost mezi ploškami 5.6 mm | 0.22 in Celková výška 2.5 mm | 0.098 in

HN-M3-79

Cenové rozmezí
4,1174 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.6 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PC
Přírodní PC Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M6 x 1.0 Vzdálenost mezi ploškami 9.9 mm | 0.39 in Celková výška 5.4 mm | 0.213 in

HN-M6-01

Cenové rozmezí
5,902 Kč - 3,5205 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.9 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PC
Hnědá PEEK Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M5 Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm | 0.276 in Celková výška 3.2 mm | 0.126 in

184050070409

Cenové rozmezí
55,9019 Kč - 25,4752 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    Hnědá
  • Materiál
    PEEK
Hnědá PEEK Standardní šestihranná matice - Velikost závitu M10 Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm | 0.669 in Celková výška 8.0 mm | 0.315 in

184100070409

Cenové rozmezí
322,785 Kč - 275,8569 Kč

Skladové zásoby
213 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    Hnědá
  • Materiál
    PEEK

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Matice a podložky

Sada produktů Matice

Typ Šestihranné matice

Materiál Polyamid PEEK Plast

standardní DIN ISO