10041536
0030050500VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 10,9464 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M8 |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.512 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 13.0 mm |
| Celková výška | 6.5 mm |
| Celková výška | 0.256 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | PVDF |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Specifikace | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Normy | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |