10041581
0030070000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 5,2012 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M12 |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 18.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.709 in |
| Celková výška | 10.8 mm |
| Celková výška | 0.425 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Normy | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |