Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152208
20152208
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 313,3348 Kč |
| 10 - 19 | 6 582,0546 Kč |
| 20 + | 6 216,3712 Kč |
| Velikost závitu | TR44 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 40.020 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°10‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 14.37 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |