Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610,3815 Kč - 813,7015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
8.716
|
||
| 853,592 Kč - 1 138,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
12.191
|
||
| 709,0541 Kč - 945,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
10.191
|
||
| 17 559,7486 Kč - 20 658,5102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
74.425
|
||
| 3 376,9319 Kč - 3 972,996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 983,0068 Kč - 1 228,8204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 7 584,3992 Kč - 8 922,776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 3 721,5421 Kč - 4 378,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 3 461,2251 Kč - 4 071,9289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 1 720,8197 Kč - 2 151,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 6 643,0432 Kč - 7 815,412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 2 222,3638 Kč - 2 777,8185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
| 2 210,7116 Kč - 2 600,7657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 2 654,986 Kč - 3 318,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 8 109,9918 Kč - 9 541,0351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 2 339,1346 Kč - 2 923,7943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 2 887,04 Kč - 3 396,5053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 5 585,9081 Kč - 6 571,7659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 3 027,3633 Kč - 3 561,5835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
| 5 256,421 Kč - 6 184,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
25.094