Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
4 533,7313 Kč - 5 333,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
ocel
36.020
3 721,5421 Kč - 4 378,4212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
ocel
28.547
3 461,2251 Kč - 4 071,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel
32.547
1 645,4517 Kč - 2 056,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
ocel
25.058
7 163,6773 Kč - 8 427,8265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
3000.0
ocel
28.547
11 948,0568 Kč - 14 056,6082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
ocel
45.468
1 355,632 Kč - 1 694,4037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
ocel
12.164
4 840,1617 Kč - 5 694,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
ocel
28.547
2 339,1346 Kč - 2 923,7943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1500.0
ocel
23.094
1 729,4969 Kč - 2 161,9827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
ocel
13.608
2 241,7017 Kč - 2 802,0527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
ocel
15.608
9 033,4975 Kč - 10 627,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
32.547
1 467,9402 Kč - 1 834,9625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
ocel
23.058
5 256,421 Kč - 6 184,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
ocel
25.094
2 392,6856 Kč - 2 814,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
ocel
32.507
2 883,8171 Kč - 3 392,7989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
ocel
35.977
29 295,585 Kč - 32 550,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
ocel
111.25
8 464,5188 Kč - 9 958,2924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
13 540,7013 Kč - 15 930,1601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
ocel
74.425
1 639,9974 Kč - 2 049,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR40 x 7 1500.0 ocel

20152192

Cenové rozmezí
5 333,822 Kč - 4 533,7313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 1500.0 ocel

20152147

Cenové rozmezí
4 378,4212 Kč - 3 721,5421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel

20152178

Cenové rozmezí
4 071,9289 Kč - 3 461,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 1000.0 ocel

20152345

Cenové rozmezí
2 056,7774 Kč - 1 645,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 3000.0 ocel

20152390

Cenové rozmezí
8 427,8265 Kč - 7 163,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 3000.0 ocel

20151744

Cenové rozmezí
14 056,6082 Kč - 11 948,0568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 3000.0 ocel

20152253

Cenové rozmezí
1 694,4037 Kč - 1 355,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 2000.0 ocel

20152666

Cenové rozmezí
5 694,1999 Kč - 4 840,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 1500.0 ocel

20152086

Cenové rozmezí
2 923,7943 Kč - 2 339,1346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR16 x 8 3000.0 ocel

20152260

Cenové rozmezí
2 161,9827 Kč - 1 729,4969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 3000.0 ocel

20152277

Cenové rozmezí
2 802,0527 Kč - 2 241,7017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152574

Cenové rozmezí
10 627,7002 Kč - 9 033,4975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 1000.0 ocel

20152321

Cenové rozmezí
1 834,9625 Kč - 1 467,9402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 3000.0 ocel

20152352

Cenové rozmezí
6 184,0175 Kč - 5 256,421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 1000.0 ocel

20152406

Cenové rozmezí
2 814,8826 Kč - 2 392,6856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR40 x 14 1000.0 ocel

20152420

Cenové rozmezí
3 392,7989 Kč - 2 883,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 1500.0 ocel

20151942

Cenové rozmezí
32 550,5125 Kč - 29 295,585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152567

Cenové rozmezí
9 958,2924 Kč - 8 464,5188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR80 x 10 1500.0 ocel

20152468

Cenové rozmezí
15 930,1601 Kč - 13 540,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152512

Cenové rozmezí
2 049,9348 Kč - 1 639,9974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0