Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152390
20152390
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 427,8265 Kč |
| 10 - 19 | 7 585,143 Kč |
| 20 + | 7 163,6773 Kč |
| Velikost závitu | TR32 x 12 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Stoupání závitu | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 7°34‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Hmotnost (kg) | 15.09 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |