Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,4362 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 9950 Skladem
M4
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,4362 Kč - 1,9941 Kč 2000 Skladem
M4
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč 250 Skladem
M2.5
přírodní
DIN 963
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
14,4465 Kč - 14,4465 Kč 2870 Skladem
M10
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
2,4402 Kč - 2,4402 Kč 26000 Skladem
M5
přírodní
polyamid
15.0 mm
Hlava s drážkou
7,8507 Kč - 7,8507 Kč 12000 Skladem
M5
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,8108 Kč - 4,8108 Kč 17700 Skladem
M6
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
25,0861 Kč - 25,0861 Kč 3700 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
PVDF
56.7 mm
Hlava s drážkou
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 1800 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
15.3 mm
Hlava s drážkou
4,016 Kč - 4,016 Kč 5461 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
46.7 mm
Hlava s drážkou
53,2542 Kč - 102,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
67,2545 Kč - 137,7859 Kč 40 Skladem
M5
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
54,6486 Kč - 93,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
131,246 Kč - 184,9603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
42,0427 Kč - 80,1114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183021

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10052075

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
9950 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183052

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10329917

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10051849

Cenové rozmezí
14,4465 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
2870 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5 15.0 mm polyamid přírodní

10052112

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10052136

Cenové rozmezí
7,8507 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10052174

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
17700 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10052105

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 56.7 mm PVDF přírodní

10051689

Cenové rozmezí
25,0861 Kč - 25,0861 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    56.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M8 15.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10051726

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M6 46.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10051641

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
5461 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    46.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Drážka křížová M4 PEEK béžová

10220030

Cenové rozmezí
102,2971 Kč - 53,2542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M5 PEEK hnědá světlá

10220054

Cenové rozmezí
137,7859 Kč - 67,2545 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK hnědá světlá

10219973

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK béžová

10220023

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M5 PEEK hnědá světlá

10220061

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 PEEK béžová

10219959

Cenové rozmezí
93,4562 Kč - 54,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M6 PEEK hnědá světlá

10220108

Cenové rozmezí
184,9603 Kč - 131,246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK hnědá světlá

10220016

Cenové rozmezí
80,1114 Kč - 42,0427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava