Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2494 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6314 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 25,0861 Kč - 25,0861 Kč | 3700 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,6714 Kč - 4,6714 Kč | 3800 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,8748 Kč - 13,8748 Kč | 3425 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.799 in
20.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 29000 Skladem |
M3
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 9950 Skladem |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 21,0283 Kč - 46,1285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 22,4228 Kč - 49,0429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 21,0283 Kč - 46,1285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 105,0999 Kč - 161,6172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 131,7201 Kč - 163,9459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 14,4465 Kč - 14,4465 Kč | 2870 Skladem |
M10
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,8327 Kč - 6,8327 Kč | 1350 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 25,7834 Kč - 75,3842 Kč | 5 Skladem |
M10
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,1636 Kč - 13,1636 Kč | 4418 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,4184 Kč - 7,4184 Kč | 800 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,781 Kč - 7,781 Kč | 19400 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,1476 Kč - 9,1476 Kč | 15000 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,8767 Kč - 10,8767 Kč | 8 Skladem |
M6
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi