Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
47,2998 Kč - 88,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
DIN 963
PVDF
10.0 mm
Hlava s drážkou
55,7084 Kč - 98,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
DIN 963
PVDF
30.3 mm
Hlava s drážkou
25,8252 Kč - 42,2659 Kč 23 Skladem
M4
přírodní
DIN 963
PVDF
10.0 mm
Hlava s drážkou
18,4486 Kč - 32,2955 Kč 25 Skladem
M3
přírodní
DIN 963
PVDF
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,761 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
ISO 2009
polypropylen
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
ISO 2009
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ISO 2009
polypropylen
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ISO 2009
polypropylen
30.0 mm
Hlava s drážkou
31,9748 Kč - 55,9734 Kč 50 Skladem
M4
přírodní
DIN 963
PVDF
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,7849 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ISO 2009
polypropylen
10.0 mm
Hlava s drážkou
39,5467 Kč - 61,6767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
DIN 963
PVDF
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
ISO 2009
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 2,4402 Kč 100 Skladem
M4
přírodní
ISO 2009
polypropylen
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,6395 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
ISO 2009
polypropylen
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,8526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
ISO 2009
polypropylen
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 4,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
ISO 2009
polypropylen
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,1139 Kč - 4,8806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
ISO 2009
polypropylen
60.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 3,1793 Kč 50 Skladem
M5
přírodní
ISO 2009
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,5757 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ISO 2009
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,5618 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ISO 2009
polypropylen
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm PVDF přírodní

10404713

Cenové rozmezí
88,743 Kč - 47,2998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 30.3 mm PVDF přírodní

10404744

Cenové rozmezí
98,7552 Kč - 55,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm PVDF přírodní

10404669

Cenové rozmezí
42,2659 Kč - 25,8252 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm PVDF přírodní

10404614

Cenové rozmezí
32,2955 Kč - 18,4486 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polypropylen přírodní

10402276

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polypropylen přírodní

10402313

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polypropylen přírodní

10402238

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polypropylen přírodní

10402221

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm PVDF přírodní

10404683

Cenové rozmezí
55,9734 Kč - 31,9748 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polypropylen přírodní

10402184

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm PVDF přírodní

10404638

Cenové rozmezí
61,6767 Kč - 39,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polypropylen přírodní

10402269

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polypropylen přírodní

10402146

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polypropylen přírodní

10402320

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polypropylen přírodní

10402245

Cenové rozmezí
4,8526 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polypropylen přírodní

10402283

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polypropylen přírodní

10402306

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,1139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polypropylen přírodní

10402207

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polypropylen přírodní

10402160

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10402153

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy