Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9615 Kč - 1,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | 500 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 10295229 | 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Drážka křížová
|
|
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | 66 Skladem |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | 500 Skladem |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0121 Kč - 1,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,4748 Kč - 1,8207 Kč | 1000 Skladem |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Drážka křížová