Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1806 Kč - 33,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 70,8486 Kč - 79,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.11 in
2.8 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,587 Kč - 49,042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.11 in
2.8 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 11,0024 Kč - 16,5102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 24,9899 Kč - 28,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,7365 Kč - 15,4536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 54,8404 Kč - 61,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,1759 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.6
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,9419 Kč - 13,4195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 18,4914 Kč - 20,8029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 60,467 Kč - 68,0221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 7,9117 Kč - 11,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 33,2053 Kč - 37,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová