Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 23.5 mm polyamid 6.6 přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10295229

Staré objednací číslo:

50M025045I025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0431 Kč
5000 - 19999 0,9387 Kč
20000 + 0,8448 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 043,10 Kč

1000 x 1,0431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 4.4 mm
Maximální průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Délka závitu 23.5 mm
Velikost závitu M2.5 x 0.45
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás