Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5186 Kč - 1,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,62 Kč - 1,9999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | 900 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,7064 Kč - 5,8105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0121 Kč - 1,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | 512 Skladem |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | 66 Skladem |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5979 Kč - 1,9727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8827 Kč - 1,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi