Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,4532 Kč - 1,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | 1000 Skladem |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8807 Kč - 1,0874 Kč | 5000 Skladem |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0121 Kč - 1,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | 114 Skladem |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9833 Kč - 1,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,2942 Kč - 1,9359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9147 Kč - 2,3637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | 500 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi