Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
32,7686 Kč - 41,0867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
8.0
41,3388 Kč - 51,6735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
20.0
47,1363 Kč - 58,9834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
25.0
57,471 Kč - 71,8388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
35.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
25.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
12.0
46,3801 Kč - 57,9752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
25.0
42,5991 Kč - 53,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
20.0
29,9958 Kč - 37,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
8.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
1.7
1.0
2.0
10.0
51,4214 Kč - 64,2768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
30.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
16.0
27,1755 Kč - 30,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
31,5675 Kč - 35,075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
  • z/ze 4
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20833992

Cenové rozmezí
41,0867 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20833961

Cenové rozmezí
51,6735 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 25.0 12.0 PEEK béžová

20834036

Cenové rozmezí
58,9834 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 35.0 12.0 PEEK béžová

20834043

Cenové rozmezí
71,8388 Kč - 57,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833916

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 12.0 12.0 PEEK béžová

20834005

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20833978

Cenové rozmezí
57,9752 Kč - 46,3801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20834029

Cenové rozmezí
53,1859 Kč - 42,5991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20833923

Cenové rozmezí
37,5578 Kč - 29,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833824

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 30.0 10.0 PEEK béžová

20833985

Cenové rozmezí
64,2768 Kč - 51,4214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 16.0 12.0 PEEK béžová

20834012

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK béžová

20819613

Cenové rozmezí
30,195 Kč - 27,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK béžová

20819644

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK béžová

20819637

Cenové rozmezí
35,075 Kč - 31,5675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK béžová

20819675

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK béžová

20819682

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK béžová

20819736

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20819729

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20819705

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50