Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Délka závitu Drážka Koupit
6,2471 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
6,7351 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,3008 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,6674 Kč - 5,0758 Kč 250 Skladem
M2.5
Chrom
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9661 Kč - 3,1235 Kč 250 Skladem
M4
Chrom
12.0 mm
Hlava s drážkou
5,034 Kč - 9,2033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
45.0 mm
Hlava s drážkou
1,4223 Kč - 1,9941 Kč 500 Skladem
M3
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,1288 Kč - 12,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
14,1815 Kč - 23,0503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
60.0 mm
Hlava s drážkou
7,8507 Kč - 19,2155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
40.0 mm
Hlava s drážkou
12,2572 Kč - 19,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
14,3071 Kč - 31,5425 Kč 200 Skladem
M8
přírodní
80.0 mm
Hlava s drážkou
5,4523 Kč - 9,9284 Kč 200 Skladem
M6
přírodní
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,8267 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,1096 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,747 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,4901 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
35.0 mm
Hlava s drážkou
5,3128 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
5,8009 Kč - 8,0459 Kč 200 Skladem
M5
přírodní
40.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180099

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10326152

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179963

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm ocel nerezavějící Chrom

10325612

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179925

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180006

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 45.0 mm polyamid přírodní

10325988

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179932

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10425329

Cenové rozmezí
12,584 Kč - 5,1288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10326268

Cenové rozmezí
23,0503 Kč - 14,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180105

Cenové rozmezí
19,2155 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10326251

Cenové rozmezí
19,9267 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10326275

Cenové rozmezí
31,5425 Kč - 14,3071 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 35.0 mm polyamid přírodní

10326107

Cenové rozmezí
9,9284 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179987

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180020

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180044

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 35.0 mm polyamid přírodní

10325964

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 50.0 mm polyamid přírodní

10325995

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10325971

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou