Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
4,6878 Kč - 5,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,3287 Kč - 7,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,8108 Kč - 5,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,9354 Kč - 6,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
118,2637 Kč - 161,2964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
233,1805 Kč - 295,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
223,7401 Kč - 283,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
45,0548 Kč - 57,3399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
44,985 Kč - 46,9931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
73,8921 Kč - 77,1133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
71,0893 Kč - 73,8921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
118,2637 Kč - 161,2964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
32,0724 Kč - 40,8157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
30,5106 Kč - 38,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
98,7971 Kč - 103,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 13.0 mm polyamid 6.6

10400401

Cenové rozmezí
5,7874 Kč - 4,6878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    13.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 20.0 mm polyamid 6.6

10400432

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 50.0 mm polyamid 6.6

10400470

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6

10400463

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6

10400418

Cenové rozmezí
5,9391 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 19.0 mm polyamid 6.6

10400425

Cenové rozmezí
6,0933 Kč - 4,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    19.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm polyamid 6.6

10400487

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 30.0 mm polyamid 6.6

10400456

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6

10400449

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 12.0 mm PEEK

10360460

Cenové rozmezí
161,2964 Kč - 118,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozmezí
295,5406 Kč - 233,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10360545

Cenové rozmezí
283,0602 Kč - 223,7401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm polykarbonát

10360262

Cenové rozmezí
57,3399 Kč - 45,0548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 6.0 mm PEEK

10360309

Cenové rozmezí
46,9931 Kč - 44,985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 16.0 mm PEEK

10360347

Cenové rozmezí
77,1133 Kč - 73,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 10.0 mm PEEK

10360385

Cenové rozmezí
73,8921 Kč - 71,0893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 25.0 mm PEEK

10360422

Cenové rozmezí
161,2964 Kč - 118,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm polykarbonát

10360170

Cenové rozmezí
40,8157 Kč - 32,0724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm polykarbonát

10360217

Cenové rozmezí
38,8494 Kč - 30,5106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 20.0 mm PEEK

10360354

Cenové rozmezí
103,2174 Kč - 98,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm