10400425
50M100150S019
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 6,0933 Kč |
| 2500 - 9999 | 5,4839 Kč |
| 10000 + | 4,9354 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 8.0 mm |
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.394 in |
| Velikost závitu | M10 x 1.5 |
| Délka závitu | 0.748 in |
| Délka závitu | 19.0 mm |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Drážka | Hexagonal Socket Drive |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |