10360422
194101370409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 161,2964 Kč |
| 50 - 99 | 129,0288 Kč |
| 100 + | 118,2637 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.118 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 3.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.276 in |
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 2.8 mm |
| Výška hlavy | 0.11 in |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |