Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.
Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.
Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,3542 Kč - 90,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 45,4939 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 61,1638 Kč - 87,377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 22,4661 Kč - 32,0943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 42,6855 Kč - 60,9791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 63,3542 Kč - 90,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 26,3976 Kč - 37,7109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 49,4253 Kč - 70,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 44,9322 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 43,8088 Kč - 62,5839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 52,7952 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 31,4527 Kč - 44,9322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 61,6694 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.00
|
40.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 48,8637 Kč - 69,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 50,5487 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
2.20
|
40.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 54,4802 Kč - 77,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5