20182182
20182182
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 37,7109 Kč |
| 100 - 249 | 33,9398 Kč |
| 250 - 749 | 30,1686 Kč |
| 750 + | 26,3976 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |