20188528
20188528
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 88,0991 Kč |
| 100 - 249 | 79,289 Kč |
| 250 - 749 | 70,4792 Kč |
| 750 + | 61,6694 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 11.0 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 3.00 |
| l2 0.25 | 8.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |