Šrouby s tenkým dříkem jsou bezpečné spojovací prvky pro spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní.
Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena klenutou hlavou a drážkou Torx. Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku. Jsou vynikající volbou pro montáž do panelů s otvory bez závitu, pokud se používají ve spojení se závitovými podložkami z našeho sortimentu. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obvykle podle normy ISO 14583, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly připevněny k pevným krytům nebo panelům i po jejich sejmutí.
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická, a najdete zde skupinu šroubů s černěnou povrchovou úpravou i bez ní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, panelech a zdravotnických zařízeních. Mějte prosím na paměti, že tyto šrouby mají menší průměr dříku, a proto by neměly být utahovány doporučeným momentem pro běžný šroub se stejnou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0149.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 max | h1 max | Materiál | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,1786 Kč - 67,3983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 59,3104 Kč - 84,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 61,6694 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
3.70
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 58,468 Kč - 83,5257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 59,9844 Kč - 85,6919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
3.70
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 57,85 Kč - 82,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
1.65
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 59,3104 Kč - 84,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 59,3104 Kč - 84,729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 61,6694 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
4.70
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 60,6584 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
3.70
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 58,468 Kč - 83,5257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 46,6172 Kč - 66,5959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 80,3724 Kč - 114,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
3.70
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 80,3724 Kč - 114,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
4.70
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 47,1786 Kč - 67,3983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 80,3724 Kč - 114,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
4.70
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 77,508 Kč - 110,7257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
3.10
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 64,5899 Kč - 92,2713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
1.65
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 84,9216 Kč - 121,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
3.70
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 84,9216 Kč - 121,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
4.70
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5