20188597
20188597
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 66,5959 Kč |
100 - 249 | 59,9362 Kč |
250 - 749 | 53,2766 Kč |
750 + | 46,6172 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 8.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |