20188726
20188726
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 83,5257 Kč |
100 - 249 | 75,1731 Kč |
250 - 749 | 66,8206 Kč |
750 + | 58,468 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |