20189716
20189716
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 92,2713 Kč |
| 100 - 249 | 83,0443 Kč |
| 250 - 749 | 73,8172 Kč |
| 750 + | 64,5899 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 4.5 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Drážka | Drážka Torx |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |