Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 152
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min d2 a012 d3 Koupit
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
2.0
8.0
51,1101 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
2.0
8.0
64,5899 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
2.8
10.0
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
2.8
10.0
57,2883 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
2.8
10.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
2.8
10.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
2.0
8.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.8
2.3
8.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
3.7
10.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
3.7
10.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
3.7
10.0
78,0694 Kč - 111,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
4.5
12.0
51,1101 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
3.8
2.3
8.0
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
4.5
12.0
67,9597 Kč - 97,0855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
3.7
10.0
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
2.0
8.0
69,0831 Kč - 98,6903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
4.5
12.0
67,3983 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
4.5
12.0
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.5
4.5
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
3.5
2.0
8.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181482

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181475

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 51,1101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181628

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 64,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181574

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181581

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 57,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    14.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181598

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181505

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181550

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181666

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181659

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181635

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181734

Cenové rozmezí
111,5278 Kč - 78,0694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181529

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 51,1101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181710

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181680

Cenové rozmezí
97,0855 Kč - 67,9597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181499

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181697

Cenové rozmezí
98,6903 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    14.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181840

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 67,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181703

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184476


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0