Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s nízkoprofilovou hlavou

Skladem

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tato řada rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 152
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 Materiál d4 min d2 a012 d3 Koupit
92,6725 Kč - 132,3894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
6.0
16.0
92,6725 Kč - 132,3894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
6.0
16.0
77,845 Kč - 111,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
6.0
16.0
77,845 Kč - 111,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
6.0
16.0
88,1231 Kč - 125,8903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
6.0
16.0
88,1231 Kč - 125,8903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
6.0
16.0
88,1231 Kč - 125,8903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
6.0
16.0
63,59 Kč - 90,85 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
6.0
16.0
63,59 Kč - 90,85 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
6.0
16.0
77,845 Kč - 111,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
6.0
16.0
77,845 Kč - 111,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
6.0
16.0
77,845 Kč - 111,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.5
6.0
16.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20190149

Cenové rozmezí
132,3894 Kč - 92,6725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20190163

Cenové rozmezí
132,3894 Kč - 92,6725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20190101

Cenové rozmezí
111,2072 Kč - 77,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 18.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20190064

Cenové rozmezí
111,2072 Kč - 77,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20190040

Cenové rozmezí
125,8903 Kč - 88,1231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20190002

Cenové rozmezí
125,8903 Kč - 88,1231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20190026

Cenové rozmezí
125,8903 Kč - 88,1231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140694

Cenové rozmezí
90,85 Kč - 63,59 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140687

Cenové rozmezí
90,85 Kč - 63,59 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20190095

Cenové rozmezí
111,2072 Kč - 77,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20190088

Cenové rozmezí
111,2072 Kč - 77,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20190057

Cenové rozmezí
111,2072 Kč - 77,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0