Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | d2 a012 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7269 Kč - 81,0383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 53,9185 Kč - 77,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 62,3434 Kč - 89,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 59,535 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 51,1101 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 62,9049 Kč - 89,8641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 55,0419 Kč - 78,6313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 65,7133 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 55,0419 Kč - 78,6313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 52,7952 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 71,8915 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 73,5765 Kč - 105,1092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 69,6447 Kč - 99,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 56,7269 Kč - 81,0383 Kč | 200 Skladem |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 55,0419 Kč - 78,6313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 65,7133 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 75,2613 Kč - 107,5164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 79,7544 Kč - 113,935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0