Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,8586 Kč - 2,8586 Kč 500 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
8.0 mm
Vnitřní šestihran
2,4682 Kč - 2,4682 Kč 22500 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,7052 Kč - 2,7052 Kč 4550 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
3,8626 Kč - 3,8626 Kč 6500 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
22.0 mm
Vnitřní šestihran
5,1594 Kč - 5,1594 Kč 4000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 46150 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
6.5 mm
Vnitřní šestihran
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 36000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 17000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,7173 Kč - 5,7173 Kč 100 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
7,2232 Kč - 7,2232 Kč 6950 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
6,2471 Kč - 6,2471 Kč 5750 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 10000 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2811 Kč - 11,2811 Kč 2515 Skladem
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
15,5203 Kč - 15,5203 Kč 1750 Skladem
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5778 Kč - 5,5778 Kč 22000 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Drive
6,9861 Kč - 6,9861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
13,2194 Kč - 13,2194 Kč 1500 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
14,837 Kč - 14,837 Kč 9000 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid
18.0 mm
Vnitřní šestihran
5,5639 Kč - 5,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10040416

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040515

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040423

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
4550 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10040553

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040652

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10040409

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
46150 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040478

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040591

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040799

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 5,7173 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040874

Cenové rozmezí
7,2232 Kč - 7,2232 Kč

Skladové zásoby
6950 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040676

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040713

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041000

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 11,2811 Kč

Skladové zásoby
2515 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041086

Cenové rozmezí
15,5203 Kč - 15,5203 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040782

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040867

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040942

Cenové rozmezí
13,2194 Kč - 13,2194 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040973

Cenové rozmezí
14,837 Kč - 14,837 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 18.0 mm polyamid přírodní

10041253

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041314

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní