Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1737 Kč - 19,1737 Kč | 4750 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,4726 Kč - 24,4726 Kč | 500 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,2771 Kč - 10,2771 Kč | 1400 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,6597 Kč - 15,6597 Kč | 4082 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,827 Kč - 15,827 Kč | 2750 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 31,8772 Kč - 31,8772 Kč | 1000 Skladem |
M18
|
2.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 12,1736 Kč - 12,1736 Kč | 2810 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 9450 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 6,512 Kč - 6,512 Kč | 9000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,7492 Kč - 13,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,9445 Kč - 13,9445 Kč | 3500 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,03 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 12000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 2100 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 1445 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 13100 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,6116 Kč - 3,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 11000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,51 Kč - 2,51 Kč | 13350 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive