Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4523 Kč - 9,9284 Kč | 100 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 11,5879 Kč - 25,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 10,4305 Kč - 15,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 8,0739 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 14,5441 Kč - 21,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,034 Kč - 6,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,8427 Kč - 10,6815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 6,2471 Kč - 9,3707 Kč | 50 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 11,7831 Kč - 17,6817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,7472 Kč - 14,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 11,3787 Kč - 17,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 15,4227 Kč - 23,134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 8,2969 Kč - 8,2969 Kč | 2400 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 18,365 Kč - 18,365 Kč | 3083 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 700 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 11000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,51 Kč - 2,51 Kč | 13350 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,2411 Kč - 8,2411 Kč | 8000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,2811 Kč - 11,2811 Kč | 2015 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,4682 Kč - 2,4682 Kč | 7500 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive