Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 16000 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
5,6615 Kč - 5,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 10000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 360 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 25410 Skladem
M4 x 0.7
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 6000 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 10000 Skladem
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
4,6017 Kč - 4,6017 Kč 4000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
4,0996 Kč - 4,0996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,354 Kč - 1,354 Kč 42400 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 10000 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 10400 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
2,5239 Kč - 2,5239 Kč 7400 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 29000 Skladem
M2
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 25340 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
3,3467 Kč - 3,3467 Kč 900 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
3,4721 Kč - 3,4721 Kč 14150 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
8,2411 Kč - 8,2411 Kč 14500 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
10,1237 Kč - 10,1237 Kč 14150 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039977

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040393

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040454

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040560

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 x 0.7 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040126

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
25410 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040270

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040232

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040386

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040669

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040706

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040072

Cenové rozmezí
1,354 Kč - 1,354 Kč

Skladové zásoby
42400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040164

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040188

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040317

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039779

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040171

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
25340 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040690

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040751

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
14150 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040836

Cenové rozmezí
8,2411 Kč - 8,2411 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040928

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
14150 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní