Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | 3540 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2495 Kč - 1,5424 Kč | 300 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 75,8282 Kč - 84,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 39,2018 Kč - 44,0888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 34,8696 Kč - 39,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 34,8696 Kč - 39,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,5209 Kč - 48,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 47,8533 Kč - 53,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 69,4882 Kč - 78,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 173,3442 Kč - 416,5085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 65,1559 Kč - 73,3054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová