Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 322,1079 Kč - 728,5271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | 98 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,1806 Kč - 33,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | 200 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 57,865 Kč - 65,1031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 22,8237 Kč - 25,6766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 54,5893 Kč - 57,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,1806 Kč - 33,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 135,7669 Kč - 152,7262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 143,9163 Kč - 346,1229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 15,9026 Kč - 17,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 35,8074 Kč - 40,2717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 66,9522 Kč - 75,3262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 70,8486 Kč - 79,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,7365 Kč - 15,4536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 15,9026 Kč - 17,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 18,4914 Kč - 20,8029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 15,0309 Kč - 16,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi