Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
24,5424 Kč - 71,7586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
přírodní
Reny
3.0 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.2
přírodní
Reny
2.0 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
přírodní
Reny
4.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
M1.4
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M1.4
hnědá světlá
PEEK
2.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M1.6
hnědá světlá
PEEK
2.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 84,2549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
přírodní
Reny
2.5 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
3.5 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.2
přírodní
Reny
1.8 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
1.5 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
přírodní
Reny
2.5 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
přírodní
Reny
3.5 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
M1.4
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
Drážka křížová
16,2872 Kč - 31,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
34,8696 Kč - 39,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
6.0 mm
Drážka křížová
52,1722 Kč - 58,6971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
12.0 mm
Drážka křížová
86,7909 Kč - 97,648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PPS
30.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid přírodní

10326312

Cenové rozmezí
71,7586 Kč - 24,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 3.0 mm Reny přírodní

10342060

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 2.0 mm Reny přírodní

10341933

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Délka závitu
    2.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.4 4.0 mm Reny přírodní

10342022

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.4 4.0 mm PEEK hnědá světlá

10342275

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Průměr roztečné kružnice
    4.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M1.4 2.0 mm PEEK hnědá světlá

10342237

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Průměr roztečné kružnice
    2.0 mm
  • Délka závitu
    2.0 mm
šroub Drážka křížová M1.6 2.0 mm PEEK hnědá světlá

10342299

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Průměr roztečné kružnice
    2.0 mm
  • Délka závitu
    2.0 mm
šroub Drážka křížová M1.2 4.0 mm PEEK hnědá světlá

10342220

Cenové rozmezí
84,2549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    4.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm Reny přírodní

10342053

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 3.5 mm PEEK hnědá světlá

10342213

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    3.5 mm
  • Délka závitu
    3.5 mm
šroub Drážka křížová M1.2 1.8 mm Reny přírodní

10341926

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Délka závitu
    1.8 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 3.0 mm PEEK hnědá světlá

10342206

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    3.0 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
šroub Drážka křížová M1.2 1.5 mm PEEK hnědá světlá

10342169

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    1.5 mm
šroub Drážka křížová M1.4 2.5 mm Reny přírodní

10341995

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 3.5 mm Reny přírodní

10342077

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    3.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.4 3.0 mm PEEK hnědá světlá

10342251

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Průměr roztečné kružnice
    3.0 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
šroub Drážka křížová M8 50.0 mm polyamid přírodní

10375303

Cenové rozmezí
31,919 Kč - 16,2872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 6.0 mm PPS hnědá světlá

10343326

Cenové rozmezí
39,2282 Kč - 34,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm PPS hnědá světlá

10343357

Cenové rozmezí
58,6971 Kč - 52,1722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm PPS hnědá světlá

10343470

Cenové rozmezí
97,648 Kč - 86,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá