Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6388 Kč - 2,0232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
5,3949 Kč - 6,6603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9717 Kč - 1,1994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9338 Kč - 1,1528 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9868 Kč - 1,2183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8279 Kč - 1,0222 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,79 Kč - 2,2101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
1,533 Kč - 1,8926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku