Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 2.1 mm polyamid 6.6 přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10398685

Staré objednací číslo:

50M050080L006

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,3033 Kč
5000 - 19999 1,1729 Kč
20000 + 1,0557 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 303,30 Kč

1000 x 1,3033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 / 92
Průměr hlavy 10.4 mm
Délka závitu 2.1 mm
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Typ hlavy Oválná hlava

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás