Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M8 x 1.25 9.4 mm polyamid 6.6 přírodní

Šroub s oválnou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho křížová drážka spojuje klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Je odolný proti korozi. Vyrobeno z nylonu přírodní barvy.
Nové objednací číslo:

10298831

Staré objednací číslo:

50M080125M016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,6219 Kč
2500 - 9999 5,0596 Kč
10000 + 4,5538 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 810,95 Kč

500 x 5,6219 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Stupeň zápustného šroubu 90 / 92
Délka závitu 9.4 mm
Velikost závitu M8 x 1.25
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Drážka Drážka křížová
Celní nomenklatura 3926909790
Typ hlavy Oválná hlava

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás