Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
65,0565 Kč - 72,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
132,309 Kč - 147,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
35,9595 Kč - 39,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
46,3905 Kč - 51,545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
40,9005 Kč - 45,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
31,0185 Kč - 34,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
41,4495 Kč - 46,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
34,587 Kč - 38,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
36,234 Kč - 40,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
36,783 Kč - 40,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
12.0
45,018 Kč - 50,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
41,9985 Kč - 46,665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
34,3125 Kč - 38,125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
36,783 Kč - 40,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
  • z/ze 3
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK béžová

20820572

Cenové rozmezí
72,285 Kč - 65,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK béžová

20820640

Cenové rozmezí
147,01 Kč - 132,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20820503

Cenové rozmezí
39,955 Kč - 35,9595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20820534

Cenové rozmezí
51,545 Kč - 46,3905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK béžová

20820527

Cenové rozmezí
45,445 Kč - 40,9005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20820435

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20820367

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20820374

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20820381

Cenové rozmezí
34,465 Kč - 31,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK béžová

20820411

Cenové rozmezí
46,055 Kč - 41,4495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20820428

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK béžová

20820152

Cenové rozmezí
38,43 Kč - 34,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK béžová

20820169

Cenové rozmezí
40,26 Kč - 36,234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK béžová

20820176

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M5 12.0 10.0 PEEK béžová

20820442

Cenové rozmezí
40,87 Kč - 36,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20820466

Cenové rozmezí
50,02 Kč - 45,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK béžová

20820336

Cenové rozmezí
46,665 Kč - 41,9985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20820398

Cenové rozmezí
38,125 Kč - 34,3125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK béžová

20820183

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK béžová

20820244

Cenové rozmezí
40,87 Kč - 36,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8